Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Kit de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo, Cabo para Placa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Cabo arredondado com jaqueta

  • Número de linhas  2

  • Número de posições  20, 26, 28, 40, 50, 68, 80, 100

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material da capa  Poliéster, Termoplástico

  • Material de revestimento da estrutura  Estanho sobre cobre, Níquel-estanho

  • Espaçamento da linha central do cabo-fita (in) .025

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel paládio

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Ouro ou ouro flash

  • Tipo de contato  Pino

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho, Estanho-chumbo

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1

  • Contact Options  Installed

Recurso de terminação

  • Método de cobertura de terminação  Desmontado, Montado

  • Cobertura de terminação  Com, Sem

  • Tipo de cobertura de terminação  Não amarrado, União de arame

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC)

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Blocos de engate

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliéster, Termoplástico

  • Material da estrutura  Aço, Aço carbono

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) .74, .81 – .91, .74 – .79, .74 – .91

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .029 – .036, .029 – .031, .032 – .036

  • Tamanho do fio (AWG) 30 – 28

  • Tamanho do fio sólido (mm²) .05 – .1

  • Tamanho do fio (mm²) .05 – .09

  • Diâmetro de isolamento compatível (máx.) (mm) .79, .91

  • Tamanho do fio sólido (AWG) 30 – 28

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Kit, Pacote

  • Quantidade de embalagem  7, 9, 10, 13, 15, 20, 21, 25

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM7-22507

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.