Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de característica de aterramento  Recuos de aterramento.

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Configuração do material da estrutura  Carcaça metálica completa, Tudo de plástico

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo, Fio a Fio

  • Tamanho da estrutura do conector  1, 2, 3, 4

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Cabo arredondado com jaqueta, Fio individual

  • Número de linhas  2

  • Número de posições  9, 15, 25, 37

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Material da inserção  Poliéster, Termoplástico

  • Material de revestimento da estrutura  Estanho

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino

  • Tamanho do contato  Tamanho 20

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30, 50

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Fosco

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.5, 2.4, 3

  • Contact Options  Installed

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC)

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Orifícios de montagem, Porca de rebitagem, 4-40 UNC

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliéster, Termoplástico

  • Material da estrutura  Aço

  • Inclinação da linha central (mm) 1.38, 2.77

  • Inclinação da linha central (in) .054, .055

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 22 – 20, 26 – 22, 30 – 26

  • Tamanho do fio (mm²) .05 – .15, .4 – .6, .15 – .4

  • Tamanho do fio sólido (AWG) 26 – 22, 22 – 20, 30 – 26

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote

  • Quantidade de embalagem  56, 84, 100, 112, 140

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM7-248H3

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.