Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Configuração do material da estrutura
Carcaça metálica completa, Tudo de plástico
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo, Fio a Fio
-
Tamanho da estrutura do conector
1, 2
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Cabo arredondado com jaqueta, Fio individual
-
Número de linhas
2
-
Número de posições
9, 15
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Material da inserção
Termoplástico
-
Material de revestimento da estrutura
Estanho
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Soquete
-
Tamanho do contato
Tamanho 20
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
1, 30
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1.5, 2.4
-
Contact Options
Installed
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Orifícios de montagem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro
Termoplástico
-
Material da estrutura
Aço
-
Inclinação da linha central (mm)
1.38, 2.74
-
Inclinação da linha central (in)
.054, .108
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
26 – 22, 30 – 26, 25 – 22, 22 – 20
-
Tamanho do fio (mm²)
.4 – .6, .15 – .4, .05 – .15
-
Tamanho do fio sólido (AWG)
26 – 22, 30 – 26
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote
-
Quantidade de embalagem
112, 140
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM7-248H8