Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento, Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
125
-
Resistência do isolamento (MΩ)
1000
-
Tensão de operação (VAC)
125
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Azul, Cinza, Natural, Preto, Vermelho
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Receptáculo, Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
2, 3, 4
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem, Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Alívio de tensão
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Travamento
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
Nylon 66, PBT GF, Termoplástico
-
Inclinação da linha central (mm)
2
-
Inclinação da linha central (in)
.078, .079
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm)
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
-
Comprimento do conector (in)
.189, .236, .314, .315, .393, .472, .551, .623, .63, .709, .787, .866, .945, 1.023, 1.024, 1.102, 1.181, 1.256, 1.26
-
Altura do conector (in)
.157, .26
-
Tamanho do fio (AWG)
30 – 22
-
Largura do conector (mm)
4.6, 5.1
-
Largura do conector (in)
.181, .2
-
Altura do conector (mm)
4, 6.6
-
Altura do conector (in)
.157, .26
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco, Saco e Caixa
-
Quantidade de embalagem
1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM7017-H8172