Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector
Cobertura do alívio de tensão
Recursos de configuração
-
Número de posições
14, 20, 30, 44, 50
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do produto primário
Poliéster
Dimensões
-
Largura do produto
5.11 mm [ .201 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
17.17, 23.16, 33.17, 47.17, 53.16
-
Comprimento do produto (in)
.676, .912, 1.306, 1.857, 2.093
-
Altura do produto
7.01 mm [ .276 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote, Peça solta
-
Quantidade de embalagem
250
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM71-A73