Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector
Cobertura do alívio de tensão
Recursos de configuração
-
Número de posições
24, 30, 44, 64
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do produto primário
Termoplástico
Dimensões
-
Largura do produto
6.1 mm [ .24 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
17.53, 22.61, 25.15, 30.23, 35.31, 37.85, 42.93, 48.01, 55.63, 60.7, 68.33, 81.03, 86.11
-
Comprimento do produto (in)
.69, .89, .99, 1.19, 1.39, 1.49, 1.69, 1.89, 2.19, 2.39, 2.69, 3.19, 3.39
-
Altura do produto
14.76 mm [ .581 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão, Peça solta, Saco, Saco e Caixa
-
Quantidade de embalagem
1, 500
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM71-A8502