Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de tampa do conector  Cobertura do alívio de tensão

Recursos de configuração

  • Número de posições  6, 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul

  • Material do produto primário  Poliéster com Enchimento de Vidro, Termoplástico preenchido com vidro

Dimensões

  • Comprimento do produto (mm) 11.99, 17.37, 22.28, 22.45, 24.99, 29.9, 30.07, 37.52, 37.69, 47.85, 55.3, 55.47, 68.17

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Pacote

  • Quantidade de embalagem  1, 50

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM71-A85022

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.