Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Circular, Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo, Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não, Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento, No Terminal

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  1, 2, 3, 4, 5, 6

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 24

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Cinza, Laranja, Natural, Preto, Verde

  • Código do conector  Neutro

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba, Receptáculo

  • Tamanho do contato  1.5 mm

  • Largura da guia compatível (mm) 1.5

  • Largura da guia compatível (in) .059, .06

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 14

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não, Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Nervura polarizada, Polarização, Ranhura polarizadora

  • Alívio de tensão  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA, PA 66 GF, PA GF

  • Inclinação da linha central  6 mm [ .236 in ]

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 9.3, 13.8, 17.1, 19.8, 21.3, 25.8, 29.1, 31.8, 36.8

  • Largura do produto (in) .366, .543, .673, .78, .839, 1.016, 1.146, 1.252, 1.449

  • Altura do conector (mm) 9.3, 13.8, 32.2, 42

  • Altura do conector (in) .366, .543, 1.268, 1.654

  • Comprimento do produto (mm) 13.6, 19.8, 23.1, 25.8, 29.9, 32.2, 36.8, 37.8, 40.9, 42, 43.8

  • Comprimento do produto (in) .535, .78, .909, 1.016, 1.177, 1.268, 1.449, 1.488, 1.61, 1.654, 1.724

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

  • Classificação IP  IP67, IPX6K, IPX9K

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa e caixa de papelão, Saco, Saco e Caixa

  • Quantidade de embalagem  350, 400, 500, 550, 650, 700, 800, 900, 1200, 1500, 1600, 2200

Outro

  • Útil  Não, Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM71-CH8172

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo