Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

 

Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design. 

Características do tipo do produto

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Parcialmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Condição de carga de contato do conector  Totalmente carregado

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão dielétrica de resistência (máx) (V) 500, 1000

  • Resistência do isolamento (MΩ) 1000, 5000

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Em linha

  • Comprimento da área de acoplamento de contato  7 mm [ .275 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  3.25 µm [ 127.95 µin ]

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Fosco

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento  .64 mm [ .025 in ]

  • Forma do contato  Quadrado

  • Espessura de material de subplaca de contato  1.4 µm [ 55.11 µin ]

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .4, .8

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15, 31

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (mm) 7

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda  .63 mm [ .025 in ]

  • Comprimento do poste e cauda da terminação  2.9 mm [ .114 in ]

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 2.9

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Material do invólucro  Termoplástico de alta temperatura

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensões

  • Comprimento do conector  10.16 mm [ .4 in ]

  • Altura do conector  11.4 mm [ .449 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 100, '-55 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 212, -67 – 257

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA LR7189, UL E28476

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  500, 2000, 3000, 4000

  • Método de embalagem  Caixa, Pacote, Saco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM74-H3401

Materiais relacionados

Desenho do produto