Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Parcialmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Condição de carga de contato do conector
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30
-
Número de linhas
2
Características elétricas
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (V)
500, 1000
-
Resistência do isolamento (MΩ)
1000, 5000
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Fosco
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento
.64 mm [ .025 in ]
-
Forma do contato
Quadrado
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.4, .8
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
15, 31
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Comprimento da área de acoplamento de contato (mm)
7
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn), Ouro (Au)
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda
.63 mm [ .025 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
2.9
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro
Termoplástico de alta temperatura
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 100, '-55 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 212, -67 – 257
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
500, 2000
-
Método de embalagem
Caixa, Pacote
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM74-H3401C