Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de fio discreto  Sólido ou flexível

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Recursos de contato

  • Comprimento de contato  13.1 mm [ .516 in ]

  • Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µm) 1.5 – 2.5

  • Tipo de barril  Aberto

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento  .63 mm [ .024 in ]

  • Orientação de contato  Reto

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  1.54 – 2.54 µm [ 60 – 100 µin ]

  • Tipo de contato  Soquete

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Ouro (Au)

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Com

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem, Deslocamento de isolamento (IDC)

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

  • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Lança de bloqueio

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  .8 – 1.5 mm [ .032 – .059 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 28 – 24

  • Tamanho do fio (mm²) .08 – .24

  • Tamanho do fio (CMA) 160 – 404

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 100, '-55 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 212, -67 – 257

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel/Caixa, Peça solta, Tira

  • Quantidade de embalagem  100, 200, 20000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM74-H3401E

Materiais relacionados