Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ)
1000, 5000
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Tipo de contato
Receptáculo, Soquete
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Alívio de tensão
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
PBT GF
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
1, 1.2
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.039, .047
-
Comprimento do conector (mm)
5.88, 8.42, 10.96, 13.5, 16.04, 21.12, 26.2, 38.9
-
Comprimento do conector (in)
.231, .331, .431, .531, .631, .831, 1.031, 1.531
-
Tamanho do fio (AWG)
28 – 26, 26 – 24
-
Altura do conector
17.8 mm [ .701 in ]
-
Espaçamento entre linhas
2.54 mm [ .1 in ]
-
Tamanho do fio (mm²)
.12 – .24, .08 – .15
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 100, '-55 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 212, -67 – 257
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
A granel, Caixa, Peça solta
-
Quantidade de embalagem
2000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM74-H3401I