Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Disponivel de
Os contatos de crimpagem AMPSEAL aceitam fio de 16 a 24 AWG ou de 1,5 a 0,20 mm².
AMPSEAL é uma série de sistemas de contato normalmente usados em aplicações elétricas para veículos industrial, comerciais e off road.
Os contatos AMPSEAL são feitos de liga de cobre e estão disponíveis em uma versão banhada em estanho para uma corrente máxima de 8 A e em uma versão banhada a ouro para uma corrente máxima de 17 A. São contatos com três feixes, estampados, moldados e sem perfurações, o que ajuda a evitar que os contatos fiquem emaranhados ou danificados durante a montagem.
Esses contatos de crimpagem são fáceis de instalar com uma ferramenta manual e a crimpagem adequada pode ser verificada visualmente com o uso de uma ferramenta de medição.
Saiba como fazer a crimpagem de nossos contatos AMPSEAL (1,3 mm). Assista a este vídeo para ver instruções passo a passo sobre a crimpagem de contatos com ferramentas manuais.
Durabilidade: especificação TE 109-27. Os tipos acoplados e desacoplados duram 10 ciclos a uma taxa máxima de 600 ciclos por hora. Veja a observação
Corrente Nominal: até 17 A de ouro, até 8 A de estanho. Consulte o documento do produto TE 108-1329.
Retenção de Contato:especificação TE 109-30. Aplique uma carga axial de 115 N aos contatos na direção axial com a trava de cunha bloqueada. Os contatos não devem ser desalojados.
Resistência à Tração de Crimpagem
Tamanho do Contato | Resistência à Tração |
---|---|
Tamanho 20 | 80 lb |
Tamanho 18 | 90 lb |
Tamanho 16 | 150 lb |
Observação: deve cumprir os requisitos visuais, não apresentar danos físicos e cumprir os requisitos de testes adicionais especificados na sequência de teste de qualificação e pré-qualificação do produto na figura 3 do documento de produto TE 108-108-1329.
.
Tamanho | Códigos de Contato Estampado e Moldado |
Identificação da Tira de Terminais |
Bitola do Fio AWG (mm2) | O.D. de Isolamento de Fios Faixa | Polegadas Recomendadas do Comprimento da Tira (mm) |
Retenção Mínima de Contato | Máx. de Ampères Avaliados em 125 Graus Contínuos |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pino | Soquete | |||||||
20 | 1060-20-01** | 1062-20-01** | 20-01 | 16-22 (1.5-.035) |
.075-.125 (1.91-3.18) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
20 89 |
7.5 |
20 | 1060-20-02** | 1062-20-02** | 20-02 | 16-22 (1.5-.035) |
.051-.085 (1.30-2.16) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
20 89 |
7.5 |
20 | N/D | 1062-20-03** (Sem Mangas) |
20-03 | 16-22 (1.5-.035) |
.075-.125 (1.91-3.18) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
20 89 |
7.5 |
20 | 1060-20-06** | 1062-20-06** | 20-06 | 14-16 (2.5-1.0) |
.075-.125 (1.91-3.18) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
20 89 |
7.5 |
16 | 1060- 14-01** |
1062- 14-01** |
14-16 | 14-18 (2.0-.75) |
.095-.150 (2.41-3.81) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
25 111 |
13 |
16 | 1060- 14-10** |
1062- 14-10** |
14-16 | 14-18 (2.0-.75) |
.095-.150 (2.41-3.81) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
25 111 |
13 |
16 | 1060- 16-01** |
1062- 16-01** |
16-18 | 14-18 (2.0-.75) |
.075-.140 (1.90-3.55) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
25 111 |
13 |
16 | 1060- 16-06** |
1062- 16-06** |
0.5-1.0 | 16-20 (1.0-.50) |
.055-.100 1.40-2.54) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
25 111 |
13 |
16 | 1060- 16-09** |
1062- 16-09** |
16-18 | 14-18 (2.0-.75) |
.075-.140 (1.90-3.550 |
.150-.200 (3.81-5.08) |
25 111 |
13 |
16 | 1060- 16-12** |
1062- 16-12** |
1.0-2.5 | 12-16 (2.5-1.0) |
.075-.140 (1.90-3.55) |
.175-.225 (4.45-5.72) |
25 111 |
13 |
16 | N/D | 1062- (Sem mangas) |
14-16 | 12-16 (2.5-1.0) |
.075-.140 (1.90-3.55) |
.175-.225 (4.45-5.72) |
25 111 |
13 |
12 | 1060-12-01** | 1062-12-01** |
12-14 | 12-14 (4.0-2.0) |
.113-.176 (2.87-4.47) |
.225-.275 (5.72-6.99) |
30 134 |
25 |
12 | 1060-12-02** | 1062-12-02** | 10-12 | 10■ (6.0-4.0) |
.140-.204 (3.56-5.18) |
.225-.275 (5.72-6.99) |
30 134 |
25 |
** = Códigos de revestimento. Consulte a fábrica para obter as possibilidades personalizadas de acabamento.
■ = Prefira o isolamento do fio TXL
P: O que é um conector AMPSEAL?
R: Os conectores AMPSEAL fornecem confiabilidade robusta e vedação ambiental. Eles estão disponíveis em plugues de cabo e barras de pinos de placas de circuito impresso projetados para suportar aplicações de alta temperatura sob o capô.
P: Quais são as aplicações apropriadas para os conectores AMPSEAL?
R: Caminhões, ônibus, veículos off road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos, empilhadeiras, motocicletas e geração de energia.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados