Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os contatos AMPSEAL 16 são contatos redondos, estampados e moldados com soquetes de feixe duplo.

Contatos com Tamanho 16

AMPSEAL 16

O sistema de conectores AMPSEAL 16 foi projetado para veículos pesados, caminhões, equipamentos de agricultura e construção. 


Os contatos AMPSEAL 16 são estampados e moldados para serviço pesado. Eles têm tamanho de 16 contatos de pinos e soquetes. São feitos de liga de cobre com opções de revestimento, incluindo níquel ou ouro para resistência à corrosão. Esses contatos aceitarão uma faixa de tamanho de fio de 14-20 AWG e estão disponíveis com ou sem um cilindro de suporte de isolamento. Os contatos têm uma corrente nominal de 13 amperes e uma temperatura de operação de -405 °C a 1205 °C (-405 F a 2485 F). 


Eles podem ser crimpados usando ferramentas de crimpagem manuais ou automáticas.

Principais características

  • Contatos de estilo estampado e moldado
  • Revestimento de ouro ou níquel para resistência à corrosão
  • Capacidade de condução de corrente: 13 A

Especificações de material

  • Os contatos são feitos de liga de cobre
  • Revestimento de ouro ou níquel
  1. Instruções de crimpagem de contato AMPSEAL 16 (HDSF tamanho 16) (Inglês)

Saiba como fazer a crimpagem de nossos contatos AMPSEAL 16 (Estampados e moldados de serviço pesado tamanho 16). Assista a este vídeo para obter instruções passo a passo sobre a crimpagem de contatos usando ferramentas manuais.

Especificações de Desempenho

Durabilidade: SAE J2030 6.11. 50 ciclos. Veja a observação.

 

Observação: Deve atender aos requisitos visuais, não apresentar danos físicos e atender aos requisitos de testes adicionais especificados na sequência de teste de qualificações e pré-qualificação do produto na figura 3 do documento de produto TE 108-2184.

 

Corrente Nominal: Até 13 amperes, consulte o documento do produto TE 108-2184.

 

Retenção de contato: IEC 512-8, Teste 51a. Aplique carga axial de 111 N aos contatos a uma taxa máxima de 10 N por segundo (ou 50mm por minuto) e segure por 10 segundos. Os contatos não devem ser desalojados.

 

Resistência à Tração de Crimpagem

Tamanho do Contato Resistência à Tração
Tamanho 20 80 lb
Tamanho 18 90 lb
Tamanho 16 150 lb

 

Queda de Tensão

Tamanho do Contato Ampères da Corrente de Teste Queda de Tensão (máx. em milivolts)
18 8 100
16 10 100
14 13 100
Tamanho Números de peças Tamanho do fio AWG (mm²) Diâmetro do Isolamento  (mm) Suporte de isolamento de fios Material e acabamento
Forma de tira Quantidade do Pacote Peça solta Pacote
HDSF 16 1,58 mm 1924463-1 1924463-3

4000

4000

1924579-1

1924579-2

1000 1000

18-20

(0.8-0.5)

.107-.05 (2.72-1.27) Sim

Liga de cobre, Ouro

Liga de cobre, Níquel

638078-1

638078-3

4000

4000

776300-1

776300-2

1000

1000

14-18 (2.0-0.8) .131-.089 (3.33-2.26) Sim

Liga de cobre, Ouro

Liga de cobre, Níquel

638112-1

638112-3

4000

4000

776298-1

776298-2

1000

1000

14-18 (2.0-0.8) .155-0.77 (3.94-1.96)
Sim

Liga de cobre, Ouro

Liga de cobre, Níquel

776349-1


776349-3

4000

4000

- 18-20 (0.8-0.5) .131-.089 (3.33-2.26) Sim

Liga de cobre, Ouro

Liga de cobre, Níquel

2098250-1

2098250-3

4000

4000

18 AWG - 1,5 mm^2 (0,8-1,5) .118-.065 (3.00-1.65) Sim

Liga de cobre, Ouro

Liga de cobre, Níquel

2098252-1

2098252-3

4000

4000

14 AWG - 1,5 mm^2 (1,5-2,0) .128-.083 (3.25-2.10) Sim

Liga de cobre, Ouro

Liga de cobre, Níquel

               

 

Tamanho Números de peças Tamanho do fio AWG (mm²) Diâmetro do Isolamento  (mm) Suporte de isolamento de fios Material e acabamento
Forma de tira Quantidade do Pacote Peça solta Pacote
HDSF 16 1,58 mm 1924463-1 4000 1924579-1 1000 18-20 (0.8-0.5) .107-.05 (2.72-1.27) Sim Liga de cobre, Ouro
1924463-3 4000 1924579-3 1000 Liga de cobre, Níquel
638078-1 4000 776300-1 1000 14-18 (2.0-0.8) .131-.089 (3.33-2.26) Sim Liga de cobre, Ouro
638078-3 4000 776300-2 1000 Liga de cobre, Níquel
638112-1 4000 776298-1 1000 14-18 (2.0-0.8) .155-0.77 (3.94-1.96)
Sim Liga de cobre, Ouro
638112-3 4000 776298-2 1000 Liga de cobre, Níquel
776349-1
4000 - - 18-20 (0.8-0.5) .131-.089 (3.33-2.26) Sim Liga de cobre, Ouro
776349-3 4000 - - Liga de cobre, Níquel
2098250-1 4000 - - 18 AWG - 1,5 mm^2 (0,8-1,5) .118-.065 (3.00-1.65) Sim Liga de cobre, Ouro
2098250-3 4000 - - Liga de cobre, Níquel
2098252-1 4000 - - 14 AWG - 1,5 mm^2 (1,5-2,0) .128-.083 (3.25-2.10) Sim Liga de cobre, Ouro
2098252-3 4000 - - Liga de cobre, Níquel
               

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo, Integrado ao alojamento

  • Selável  Não

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  Tamanho 16

  • Corrente típica nominal (A) 13

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho, Níquel, Ouro

  • Tipo de terminação  Pino, Soquete

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn), Níquel (Ni), Ouro (Au)

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1.59

  • Diâmetro do pino compatível (in) .06, .062

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.65 – 3, 1.27 – 2.71, 2.12 – 3.25, 2.26 – 3.33, 1.27 – 2.72, 1.95 – 3.94

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .065 – .118, .083 – .128, .077 – .155, .05 – .107, .089 – .131

  • Tamanho do fio (AWG) 18 – 14, 20 – 18, 18 – 15, 15 – 13

  • Tamanho do fio (mm²) .823 – 2.08, .52 – .823, .82 – 1.5, .52 – .82, 1.5 – 2.5

  • Comprimento da guia (mm) 18.23, 19.91, 21.6, 23.21

  • Comprimento da guia (in) .784, .85, .914, 0,718

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Parcialmente isolado, Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel, Pacote, Saco

  • Quantidade de embalagem  1000, 4000

Outro

  • Contato preferido do cliente  Não

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência)

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM7801-T273

Materiais relacionados