Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nosso processo de soldagem exotérmica AMP Weld é uma reação química aluminotérmica entre alumínio e óxido de cobre. Na reação exotérmica, o alumínio reduz o óxido de cobre para produzir metal de cobre (fundido), óxido de alumínio (escória) e a liberação de uma grande quantidade de calor. O cobre derretido gerado a partir da reação é usado para fundir condutores e formar uma conexão elétrica. As conexões têm uma ampacidade que excede a dos condutores que estão sendo unidos. A conexão nunca aumentará a resistência e terá uma vida útil que excederá a dos condutores unidos. 

As aplicações primárias incluem aterramento e ligação elétrica onde conexões permanentes sejam necessárias. O processo também é usado para conexões de energia. Essa tecnologia é comprovada em campo para fornecer conexões elétricas permanentes e confiáveis.

Nossos conectores de aterramento exotérmico AMP Weld foram testados com sucesso e qualificados para o alto padrão estabelecido na última revisão do IEEE 837-2014.

O protocolo IEEE incorpora procedimentos para duas avaliações separadas de cada conexão de aterramento:

  • Testes mecânicos, que submetem a conexão a forças eletromecânicas severas através da aplicação de correntes de teste assimétricas extremamente altas.
  • Testes sequenciais, que expõem a conexão a uma série de ambientes que replicam condições hostis de campo.

Os testes incluíram várias combinações e configurações de condutores, incluindo:

  • Cabo a cabo, cabo a haste de aterramento e cabo a placa de aço estrutural.
  • Conexões em tê, paralelas e extremidade ou retas.
barra

Principais características

  • Material de solda premium 
  • Fusão completa de condutores de cobre
  • Protocolo de testes de ambiente adverso
  • Tubos preenchidos por massa, não por volume
  • Tubos de cavidade dupla, evitando misturas internas e derramamento de materiais
  • Em conformidade com o padrão IEEE 837 2014
barra
  1. Vídeo de instalação das conexões soldadas exotérmicas AMP Weld da TE (em inglês)

O sistema de conectores soldados exotérmicos AMP Weld da TE Connectivity (TE) oferece uma linha completa de moldes e acessórios. Veja uma demonstração do produto aqui.

barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: O que é o processo de soldagem exotérmica AMP Weld da TE?

Resposta: Nosso processo de soldagem exotérmica AMP Weld é uma reação química aluminotérmica entre alumínio e óxido de cobre. Na reação exotérmica, o alumínio reduz o óxido de cobre para produzir metal de cobre (fundido), óxido de alumínio (escória) e a liberação de uma grande quantidade de calor. O cobre derretido gerado a partir da reação é usado para fundir condutores e formar uma conexão elétrica.

 

Pergunta: Quando eu devo usar o processo de soldagem exotérmica?

Resposta: Nosso processo deve ser usado quando você precisar produzir conexões elétricas permanentes para unir aplicações como cobre a cobre e cobre a aço. 

 

Pergunta: Como é realizado o processo de soldagem exotérmica?

Resposta: A soldagem é feita usando um molde de grafite semipermanente com material de soldagem exotérmica de classe premium (pó). Os conectores de aterramento exotérmico são colocados no molde aberto e, em seguida, o molde é travado usando o grampo de alça de molde. A tampa moldada é aberta e o disco de aço é inserido no molde, seguido do material de soldagem. Parte do material inicial é polvilhado em cima do material de soldagem. A tampa é fechada e o material inicial restante é derramado em cima da tampa. Um ignitor de pederneira é usado para iniciar a reação, que é concluída em alguns segundos. 

 

Pergunta: O processo de soldagem exotérmica pode ser feito no local?

Resposta: O processo de soldagem exotérmica é fácil de executar no local e não requer nenhuma fonte de energia externa para executar o processo. Nosso material de soldagem exotérmica é uma mistura proprietária de óxidos de cobre, elementos de alumínio e ligas para produzir o maior rendimento de metal de solda utilizável disponível no mercado.

 

Pergunta: O componente usado para os materiais de soldagem exotérmica pode ser transportado facilmente?

Resposta: Os materiais de soldagem e iniciais são embalados por tamanho em tubos plásticos de cavidade dupla. Os dois materiais ficam em câmaras separadas, o que garante que nunca haja mistura dos materiais de soldagem e inicial. Os discos de aço são embalados junto com os tubos em caixas de plástico. Esses materiais não são explosivos e não estão sujeitos a combustão espontânea.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Exothemically Welded Grounding Connections

  • Combinação do condutor 1  2 SOL AWG,

  • Combinação do condutor 2  2 SOL AWG,

Recursos de configuração

  • Visual Inspection  Yes

Características do corpo

  • Tipo de condutor (Pequeno)  Copper Busbar, Copper Clad Ground Rod, Copper Clad Steel, Copper Solid, Copper Stranded, Flat Steel Surface, Steel Pipe, Vertical Steel Pipe, Vertical Steel Surface

  • Tipo de condutor (Grande)  Cobre trefilado, Copper Clad Ground Rod, Copper Clad Steel

Operação/Aplicação

  • Power Component Connection Type  All Ampweld Molds, Cable to Busbar, Cable to Cable, Cable to Steel, Ground Rod to Cable, Rebar to Cable, Wire-to-Ground Rod, Wire-to-Wire

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 837

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

  • Disponibilidade do produto  Américas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AMPWELD

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo