Em 2030, 20% da energia global dependerá da energia eólica. O sucesso do seu projeto depende de conexões confiáveis e de alto desempenho. As conexões devem durar tanto quanto a vida útil do seu parque eólico e suportar os ambientes mais severos sem a necessidade de manutenção. Além disso, as conexões devem atender à crescente demanda por desempenho elétrico, ser fáceis de instalar e seguras para os instaladores e operações.
Aprenda a identificar os acessórios para cabos mais adequados para
otimizar o projeto de seus parques eólicos onshore e offshore. Revise as
diferenças entre os sistemas de conexão de cone interno e externo e conheça
as recomendações dos nossos especialistas.
12MW
parque eólico onshore
1.4GW
parque eólico offshore
215GW
de capacidade de energia eólica viabilizada com nossas soluções em todo o mundo
De turbinas a redes, subestações e armazenamento de energia: somos seu parceiro único para múltiplas necessidades em conectividade e sensores. Com mais de 60 anos de experiência dedicada ao setor de energia, estamos prontos para ajudar em cada etapa – do projeto inicial à instalação e comissionamento, e, em particular, durante a operação completa.
Veja como aumentar a eficiência com um único parceiro para diversas necessidades em conectividade e sensores.
O objetivo são parques eólicos seguros, confiáveis e de alto desempenho. Estamos prontos para dar suporte em direção a essa meta. Seja para aumentar a eficiência, reduzir riscos ou obter soluções com durabilidade comprovada, a TE agrega mais a seus parques eólicos.
Os especialistas e a rede de distribuidores autorizados da TE podem apoiar seu projeto onde quer que você esteja e ajudar a selecionar as soluções certas.
Colabore com nossa equipe de engenharia para criar uma solução personalizada.
Testamos soluções personalizadas em nossos laboratórios e podemos testar o cabo selecionado para garantir um alto desempenho e confiabilidade.
Oferecemos treinamentos em instalação sob medida, além de avaliações de competência para instaladores, treinadores e supervisores.
Nossos produtos de conectividade são de alta qualidade e comprovados em campo. Projetados e testados especificamente para o ambiente do parque eólico, são duráveis e resistem às piores condições de umidade, temperatura e corrosão. Nossa dedicação implacável à ciência dos materiais faz com que nossos produtos sejam construídos para suportar tensão elétrica, descargas parciais, ciclos de aquecimento e vibração mecânica.
Nossas terminações desconectáveis com cone interior e exterior Raychem são fáceis de instalar, compactas e adaptáveis à maioria dos tipos de cabos para reduzir o tempo e os custos de instalação.