Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório do conector automotivo  Aba

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  PBT

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  48, 60

  • Método de embalagem  Caixa

Outro

  • Útil  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AQ6-CIFA

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.