Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Selável
Sim
-
Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão
Cobertura de selo
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto - Laranja
-
Material do produto primário
PA GF
-
Ângulo de saída do cabo
180°
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
85 °C [ 185 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco e Caixa
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AQ6-HPCI