Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Disposição de contato
2 Forma C (CO)
-
Número de contato dos polos
2
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω)
36, 62, 70, 90, 140, 200, 280, 360, 1050, 1440, 4000, 5760
-
Carga de comutação de contato (mín)
10mA a .2V
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
3
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Tensão nominal de contato (VDC)
220
-
Potência nominal da bobina CC (mW)
400, 500, 515, 550, 575, 580, 695
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
5, 6, 9, 10, 12, 24, 48
-
Classificação atual de contato (A)
3
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
250
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
220
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000
-
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
750
-
Razão de onda permanente de tensão (parâmetro HF)
1.04 a 100MHz, 1.4 a 900MHz
-
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
3
-
-
Características do sinal
-
Isolamento (Parâmetro HF)
-20.7 dB a 900 MHz, -39 dB a 100 MHz
-
Perda de inserção (parâmetro HF)
-.02 dB a 100 MHz, -.27 dB a 900 MHz
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato
Ouro
Recurso de terminação
-
Configuração da terminação
PCB Pins
-
Tipo de conex�o do rel�
PCB Termination
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Altura do produto
10.8 mm [ .425 in ]
-
Comprimento do produto
20.2 mm [ .795 in ]
-
Largura do produto
10 mm [ 393 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 85
-
-
Operação/Aplicação
-
Tipo de desempenho
Padrão
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
-
-
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e Tubo, Tubo
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
2 – 5
-
-
-
-
-
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AX41-D1B