Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
400
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho-chumbo
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
Fosco
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
6
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm)
4
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
2.1
-
Altura do conector
4.48 mm [ .176 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
18 – 22
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL 1977, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Fita e carretel
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-B8519-P7565