Inserção de fio sem ferramentas especiais
Os conectores BUCHANAN WireMate da TE são conectores poke-in de fio a placa fáceis de instalar que acomodam vários requisitos de design. (Na foto: a série poke-in (modular) aparece na parte superior; a série poke-in fina (liberável) aparece na parte inferior)
Recursos do produto
Conectores BUCHANAN WireMate
- Design de conector poke-in rápido sem soldagem
- Configurações de cores que permitem fácil identificação
- Design de tamanho compacto para economia de espaço
- Opções empilháveis lado a lado disponíveis
- Ampla gama de tamanhos de fio aceitos
- Opções para processos simples de soldagem por refluxo disponíveis
Aplicações
- Iluminação LED
- Controles de acesso
- Termostatos
- Pequenos dispositivos
- Controles industriais
- Elevador/Escada rolante
- Sistemas de segurança
Inserção de fio sem ferramentas especiais. Os conectores BUCHANAN WireMate são conectores de montagem de superfície de baixo perfil e fáceis de instalar. A função de contato liberável permite conveniência na instalação e no retrabalho. Este versátil portfólio de conectores é adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação LED, controles HVAC, sistemas de segurança e controles industriais. Saiba mais sobre a série de conectores BUCHANAN WireMate da TE adiante e baixando nosso Folheto de produto.
Série poke-in liberável ITB
-
Procurar produtos
Os conectores invertidos através de placa (ITB) BUCHANAN WireMate são especialmente projetados para uso em módulos LED lineares e circulares encontrados em todos os tipos de sistemas de iluminação comercial e industrial. Os blocos exclusivos permitem a alimentação de energia a partir da parte inferior da PCI e das matrizes de LED, eliminando problemas de gerenciamento de fios na superfície superior. Com seus recursos fáceis de usar de poke-in e liberação de fio, os novos conectores ajudam a reduzir o tempo de instalação e fornecem flexibilidade extra para reutilização e substituição de fios. Os conectores são modulares em design, disponíveis para até cinco conexões de fio e em cores diferentes para ajudar os instaladores a evitar erros na inserção dos fios.
-
Folheto de produto
Ficha técnica dos conectores Buchanan WireMate ITB poke-in liberáveis.
Série poke-in
-
Procurar produtos
Ideal para aplicações de iluminação LED, nosso conector BUCHANAN WireMate da série poke-in é um conector de passo de 4,0 mm para conectividade de fio a placa. O recurso poke-in permite uma inserção fácil e rápida do fio. Uma versão modular está disponível em várias configurações de cores, permitindo uma solução flexível com fácil identificação e montagem.
Série poke-in de duas peças
-
Procurar produtos
A série de produtos BUCHANAN WireMate poke-in de duas peças fornece aos projetistas uma solução de três direções para a montagem em parede de um dispositivo e melhoram a experiência geral de instalação para o instalador novato. Os fios são encaminhados através de uma abertura na parede para o conector Buchanan WireMate da TE montado em uma placa de parede. Os fios são desprovidos de isolamento e facilmente inseridos no dispositivo do bloco terminal, fornecendo uma terminação confiável sem a necessidade de ferramentas.
-
Folheto de produto
Ficha técnica da série poke-in de duas peças.
Série poke-in fina
-
Procurar produtos
Nosso conector BUCHANAN WireMate da série poke-in fino foi projetado para conectividade rápida e fácil de fio a placa com um fator de forma fino e de baixo perfil. A função de contato liberável, juntamente com o design para múltiplos tamanhos de fio, permite conveniência na instalação e no retrabalho. Além disso, o perfil baixo e a pequena área ocupada permitem projetos de PCIs de alta densidade e compactos.
Série modular sem parafusos
-
Procurar produtos
Devido a sua alta densidade e design compacto, o conector BUCHANAN WireMate da série modular sem parafusos é ideal para uso em equipamentos de telecomunicações, iluminação e sistemas de segurança. A variedade de combinações para entrada de fio e liberação de fio traz flexibilidade ao engenheiro de projeto. A liberação do fio é realizada sem ferramentas especiais, e diferentes configurações de cores facilitam a identificação.
-
Curso de aprendizagem
Faça o treinamento de produto para nossa série modular sem parafusos (inglês).
Série TB de montagem em superfície
-
Procurar produtos
Nosso conector BUCHANAN WireMate da série TB de montagem em superfície é uma solução plugável de duas peças projetada para aplicações de iluminação e automação predial. Os plugues de acoplamento estão disponíveis em configurações verticais ou de ângulo reto, em tamanhos de posição de 2 a 12 polos. Esses produtos são projetados para clientes que procuram fazer a mudança para placas de circuito impresso SMT completas, ou que procuram um produto capaz de soldagem por refluxo.
Série poke-in vertical
-
Procurar produtos
Compatível com aplicações potáveis e não potáveis com processos de soldagem de placa de circuito impresso por onda, nosso conector BUCHANAN WireMate da série poke-in vertical permite a inserção de fio condutor sólido desencapado sem ferramentas especiais. Projetado para conexões permanentes de fio a placa em aplicações de iluminação e automação de construções, o fio é mantido com segurança no lugar, mas pode ser removido com uma ferramenta de extração, se necessário.
Série micro poke-in
-
Procurar produto
O conector BUCHANAN WireMate da série micro poke-in é um conector de placa de circuito impresso de baixo perfil projetado especificamente para aplicações de iluminação LED. O conector está atualmente disponível em uma versão de uma posição que aceita apenas fio sólido AWG 24 e 26. O conector é projetado com cantos arredondados para minimizar o sombreamento. O conector é compatível com RoHS e é uma alternativa econômica para os fios de soldagem manual em placas de circuito impressos.