Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas coberturas de buchas para transformadores BCAC-IC da Raychem vêm eliminando com sucesso paralisações causadas por todos os tipos de animais há anos. Esta cobertura de bucha foi projetada para fornecer a mesma ótima proteção, com recursos aprimorados.

A cobertura é facilmente instalada em torno de buchas e conexões, envolvendo o design de articulação dupla em torno da saia superior do isolador e encaixando-o no lugar com um mecanismo de engate robusto. A cobertura de bucha permite que os condutores saiam das interfaces superior e lateral, sem a necessidade de aparar a cobertura. O projeto permite inspeções visíveis dos níveis de preenchimento de óleo também nas buchas do transformador.

Materiais externos de alta tensão superiores são usados no design da cobertura de bucha. O polímero robusto, reticulado, não rastreável, resistente a UV e de alta temperatura garante desempenho de longo prazo, mesmo em condições ambientais extremas.

barra

Principais características

  • Inspeção visual de conexões e níveis de óleo
  • Os condutores saem facilmente através da cobertura
  • Mecanismos robustos de engate e articulação
  • Instalação rápida e versátil
  • Em Em conformidade com REACH e RoHS
barra
barra
  1. Como instalar a BCAC-IC Raychem da TE

Assista ao nosso vídeo para saber mais sobre como instalar a cobertura vazada para buchas e conexões – cobertura de inspeção (BCAC-IC).

barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: A cobertura de buchas Raychem da TE faz parte do programa de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossas coberturas de buchas, parte do nosso portfólio de soluções de proteção de vida selvagem e patrimônio, estão incluídas em nosso cronograma de treinamento. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Do que a cobertura de buchas é feita?

Resposta: Nossas coberturas de bucha são feitas de um polímero reticulado robusto que tem propriedades de não rastreabilidade, resistência a UV e a altas temperaturas.

 

Pergunta: Quais são as principais vantagens das coberturas de buchas?

Resposta: Nossas coberturas de buchas da Raychem foram projetadas para uma instalação rápida e versátil. Seu projeto permite inspeções visuais dos níveis de preenchimento de óleo também nas buchas do transformador. Além disso, elas permitem maior precisão na realização das inspeções térmicas.

 

Pergunta: Como as coberturas de buchas contribuem para melhorar a confiabilidade da rede?

Resposta: Nossas coberturas de buchas são projetadas para evitar o contato de animais com as buchas de disjuntores, transformadores e transformador de topo de poste, ajudando assim a reduzir o número de interrupções e, com isso, melhorar a confiabilidade da rede.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Tipo de produto de cobertura isolante LV/MV  Capa, Cobertura de bucha

  • Tipo de isolador/ANSI  ANSI

Recursos de configuração

  • Visual Inspection  Yes

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza, Vermelho

  • Material do isolador  Glass, Polímero, Porcelana

  • Material do produto primário  Polietileno, Poliolefina reticulada

Dimensões

  • Faixa de diâmetro da saia externa do isolador (mm) 190 – 267, 140 – 216, 255 – 330, 100 – 200, 76 – 127, 96 – 178, 63 – 127, 150 – 267

  • Faixa de diâmetro da saia externa do isolador (in) 4 – 8, 5,5 – 8,5, 3.75 – 7, 2.5 – 5, 6 – 10.5, 7,5 – 10,5, 3 – 5, 10 – 13

  • Faixa de diâmetro do núcleo do isolador (mm) 140 – 235, 38 – 89, 90 – 215, 50 – 95, 76 – 124, 76 – 216, 90 – 160, 64 – 216, 38 – 95

  • Faixa de diâmetro do núcleo do isolador (in) 1.5 – 3.5, 5,5 – 9,25, 3.5 – 8.5, 2,5 – 6,5, 2 – 3,7, 3 – 8,5, 3.5 – 6.25, 1,5 – 3,7, 3 – 4.87

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) 0 – 105, 0 – 90

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Distribution

  • Equipamento  Isoladores/Buchas

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  RUS

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BCAC-IC

Materiais relacionados