Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossa linha de Guardas de Bucha Raychem BCAC tem eliminado com sucesso as paralisações causadas por todos os tipos de animais há anos. A Guarda de Bucha usa um design de ação tipo tesoura para permitir instalações energizadas em saias de buchas, variando em tamanho de 1,7" (43 mm) até 2,7" (68 mm) de diâmetro do núcleo e 3,0" (75 mm) até 4,75" (120 mm) de diâmetro da bainha. A ação tipo tesoura traduz a força no contato com o núcleo da bucha para uma ação rotativa que fecha a tampa ao redor da bucha.

A Guarda de Bucha é feita de polímero Raychem robusto, sem rastreamento e resistente a UV, que garante desempenho a longo prazo em ambientes externos, de alta tensão e condições ambientais extremas.

barra

Principais características

  • Proteção confiável contra paralisações causadas por animais
  • Instalação rápida e versátil
  • Materiais de alto desempenho para durabilidade extrema
  • O acessório da garra de cobertura facilita a instalação de aderência a quente em poste ou caçamba
  • Mecanismo de engate de passos que facilita a instalação
  • Compatível com REACH e RoHS
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: Qual é a expectativa de vida útil das Guardas de Bucha Raychem da TE?

Resposta: A expectativa de vida útil determinada de nossas Guardas de Bucha, com base em relatórios de pesquisa e desenvolvimento de campo, é de um mínimo de 40 anos.

 

Pergunta: Posso escanear os conectores térmicos através das Guardas de Bucha do transformador? 

Resposta: Sim, o projeto da gaiola em forma de favo de mel de nossas Guardas de Bucha foi deliberadamente projetado para permitir a varredura usando um dispositivo térmico.

 

Pergunta: Quantos tamanhos diferentes de Guardas de Bucha vocês oferecem? 

Resposta: Atualmente oferecemos quatro tamanhos de Guardas de Bucha com novos tamanhos em andamento.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied Energised Installation, Cold Applied

  • Tipo de produto de cobertura isolante LV/MV  Birdcap, Capa, Capa do dispositivo de proteção contra surtos (DPS), Cobertura de bucha

Recursos de configuração

  • Visual Inspection  No

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35, ≤ 25

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza, Vermelho

  • Material do isolador  Glass, Polímero, Porcelana

  • Material do produto primário  Poliolefina reticulada

Dimensões

  • Faixa de diâmetro da saia externa do isolador (mm) 75 – 122, 0 – 100, 0 – 95, 102 – 173, 63 – 100, 125 – 203, 0 – 127

  • Faixa de diâmetro da saia externa do isolador (in) 3 – 4.8, 4 – 6.8, 0 – 4, 0 – 3,75, 0 – 5, 5 – 8, 2,5 – 4

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 6, 6 – 795

  • Faixa de diâmetro do núcleo do isolador (mm) 0 – 50, 43 – 125, 38 – 108, 43 – 68

  • Faixa de diâmetro do núcleo do isolador (in) 1.7 – 2.7, 0 – 2, 1.5 – 4.25, 1,7 – 5

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) 0 – 105

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Distribution, Overhead

  • Equipamento  Condutor, Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), Isoladores/Buchas, Terminações

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  RUS

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Mundial

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BCAC

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.