Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossa Proteção contra animais isoladora de barramento Raychem BISG impede que esquilos, guaxinins, gambás, gatos e outros animais subam em subestações. Essas proteções foram projetadas para fornecer a mesma grande proteção com recursos adicionais. Seu design “invisível” permite uma visibilidade mais fácil das lâminas e outros componentes do equipamento através da proteção. Este novo design permite modificações em campo fáceis e pode ser reduzido aparando ao longo das nervuras da grelha para aplicações de isolador fase a fase apertadas.

barra

Principais características

  • Fácil de instalar em isoladores de barramentos e comutadores
  • Excelente resistência a rastreamento
  • Polimérico resistente a UV
  • Garante o desempenho a longo prazo mesmo nas condições ambientais mais extremas
  • Capacidade de instalação energizada
  • Alcance de 25-125 mm (1.0"-5.0")  diâmetro do núcleo
barra
barra
  1. Vídeo de instalação da guarda de esquilo (inglês)

O protetor de isolamento Raychem BISG da TE Connectivity evita paralisações causadas por animais em equipamentos de subestações elétricas. Os discos BISG têm eliminado com sucesso paralisações causadas por esquilos, guaxinins, gambás, gatos e outros animais em subestações há anos.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: A Proteção contra animais isoladora de barramento Raychem BISG da TE faz parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossos treinadores mostrarão como instalar nossa Proteção contra animais isoladora de barramento com aderência a quente em isoladores montados vertical e horizontalmente. Esta sessão faz parte do nosso programa de treinamento de instalação de soluções de proteção de vida selvagem e patrimônio. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: De que são feitas as Proteções contra animais isoladoras de barramento?

Resposta: Nossas Proteções contra animais isoladoras de barramento Raychem são feitas de um polímero resistente a alta tensão e a luz UV e apresentam propriedades de não rastreamento, proporcionando desempenho de longo prazo, mesmo em ambientes hostis.

 

Pergunta: Em que tamanho de isoladores cabem as Proteções contra animais isoladoras de barramento? 

Resposta: Nossas Proteções contra animais isoladoras de barramento Raychem se encaixam em diâmetros de núcleos de isolamento que variem de 2,5" (62 mm) a 5,0" (125 mm).

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied Energised Installation, Cold Applied De-energised

  • Tipo de produto de cobertura isolante LV/MV  Guarda de isolamento

Recursos de configuração

  • Visual Inspection  Yes

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza, Vermelho

  • Material do isolador  Glass, Polímero, Porcelana

  • Material do produto primário  Crosslinked Polyethylene

Dimensões

  • Faixa de diâmetro do núcleo do isolador (mm) 38 – 115, 25.4 – 114.3, 63.5 – 127

  • Faixa de diâmetro do núcleo do isolador (in) 1.5 – 4.5, 1 – 4.5, 2.5 – 5

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Substation Animal Barrier

  • Equipamento  Chaves, isoladores de suporte

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  RUS

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BISG

Materiais relacionados