Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Estes transdutores são construídos usando o mais recente circuito de condicionamento de sensores CMOS para criar um transdutor de saída digital de baixo custo e alto desempenho (14 bits) e um transdutor de temperatura (11 bits) projetado para atender aos requisitos mais rigorosos dos clientes OEM. O sensor opera com base em uma única alimentação de 3,3 ou 5,0 Vcc e requer um único componente externo para o bom funcionamento. O transdutor de cerâmica robusto está disponível na porta lateral, porta superior e suporte de coletor e pode medir pressão absoluta ou diferencial de 2 a 30 polegadas H2O. As portas de pressão farpadas de 1/8" se acoplam com segurança à tubulação de 3/32".

Vantagens

  • Transdutor de saída digital montado em PCB
  • Combinação de temperatura e pressão
  • Pressão varia de 2 a 30 polegadas H2O
  • Protocolo I2C ou SPI
  • Diferencial e medidor 
  • Temperatura compensada
  • Tensão de alimentação 3,3 ou 5,0 Vcc
  • Opção de baixa potência disponível (em espera < 1 uA)
  • Saída digital
  • Aberturas de pressão farpadas

Aplicações

  • Instrumentos médicos
  • Detecção de filtro bloqueado
  • Medidores de painel
  • Medições de altitude e velocidade de ar
  • Sistemas de supressão de fogo
  • Controles pneumáticos
  • Movimento de ar
  • Controles ambientais
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo do trecho  Estilo J, Montagem através de orifício

  • Encapsulamento do sensor  8 pin DIL

  • Pressure Sensor Type  Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules

  • Tipo de pressão  Absoluto, Componente, Diferencial, Medição, Vácuo

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 3

  • Supply Voltage Range (V) 3.3, 5

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 9.9, 17.4

  • Largura do produto (in) .389, .685

  • Comprimento do produto (mm) 12.4, 12.7

  • Comprimento do produto (in) .488, .5

  • Altura do produto (mm) 7.2, 8.2, 11.7, 11.9, 16, 19.5

  • Altura do produto (in) .283, .322, .46, .468, .629, .767

Condições de uso

  • Pressão (bar) .068, .137, 1.034, 2.068, 3.44, 10.34

  • Pressão (psi) 1, 2, 5, 15, 30, 50, 100, 150, 300

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-25 – 105, -10 – 85

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -13 – 221, 14 – 185

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-25 – 105, -10 – 85

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -13 – 221, 14 – 185

Operação/Aplicação

  • Interface de saída  I²C, I²C e SPI (Modo 0, 3), I²C ou SPI, SPI

  • Pressão (inH2O) 2, 4, 5, 10, 20, 30

  • Faixa de pressão de prova  15 psi, 300 psi

  • Output Signal Type  14 bit ADC

  • Precisão de pressão  ±0.25% Span

Características da embalagem

  • Estilo de pacote  Porta dupla, Porta Lateral Única, Porta Superior

Outro

  • Opções de sensor  Baixa potência, Revestimento de Gel, Revestimento de gel e baixa potência, Sem opção

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0001

Materiais relacionados