Assista aos engenheiros da TE, Avnet e Microchip demonstrarem um avançado sistema de fluxo de ar para climatização, resultado de uma colaboração inovadora para resolver desafios em detecção de pressão. O monitoramento remoto em tempo real e o controle baseado em nuvem se tornam possíveis graças às conexões perfeitas dessa tecnologia inovadora. Testemunhe como o poder de transformar dados em resultados práticos mudou o cenário da aplicação de sensores de pressão em dispositivos IoT. Descubra neste vídeo incrível o futuro da tecnologia conectada.

Sensores de Pressão para Placas de Circuito Impresso
Esses sensores de pressão podem ser montados em uma placa de circuito impresso (PCI, ou PCB na sigla em inglês) e usados para medir a pressão de gases ou líquidos. Na TE Connectivity, oferecemos sensores de pressão para placas para uma grande variedade de usos, desde sensores descartáveis para equipamentos médicos a sensores de pressão industriais para o monitoramento de condições e para equipamentos de climatização. Além disso, nossos sensores de pressão podem ser otimizados para as necessidades únicas do seu projeto.
Principais Características
Portfólio de Sensores de Pressão para Placas da TE
- Tamanho e peso reduzidos
- Saídas analógicas ou digitais amplificadas e em mV
- Suporta os formatos digitais I²C e SPI
- Tensões de alimentação de 1,5 a 5,0 VCC
- Com ou sem compensação
- Elemento de detecção de pressão baseado na tecnologia MEMS
- Montagem através de orifício ou na superfície
- Ideal para gases secos e não corrosivos
- Versões revestidas de gel para ambientes severos
- Várias configurações disponíveis, inclusive com saídas de temperatura
Tipos de Sensores de Pressão para Placas de Circuito Impresso
Este guia de seleção ajudará você a escolher a melhor solução de detecção de pressão para seu projeto. Nossa ampla seleção de sensores de pressão para placas de circuito impresso oferece opções digitais ou analógicas, que podem ser montadas tanto nos orifícios como na superfície da placa.
Aplicações Comuns dos Sensores de Pressão para Placas
- Sistemas de controle pneumático
- Monitoramento ambiental
- Altímetros
- Barômetros
- Equipamentos de ginástica
- Interruptores a vácuo
- Detecção de vazamentos
Participe de uma discussão muito interessante sobre avanços na área de monitoramento de fluxo de ar em sistemas de climatização, realizada por engenheiros da TE, Avnet, Microsoft Azure e Microchip. Obtenha conhecimentos úteis e participe da discussão que examina desenvolvimentos mais recentes e abordagens inovadoras nessa importante área de aplicação de sensores de pressão.