Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo do trecho
Asa de gaivota
-
Encapsulamento do sensor
SOIC-14
-
Pressure Sensor Type
Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules
-
Tipo de pressão
Absoluto, Diferencial, Medição
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
1.8 – 3.6
Dimensões
-
Largura do produto
7.9 mm [ .311 in ]
-
Comprimento do produto
12.5 mm [ .492 in ]
-
Altura do produto
9.7 mm [ .381 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Interface de saída
I²C e SPI (Modo 0, 3)
-
Faixa de pressão de prova
60 psi
-
Output Signal Type
24 bit ADC
-
Precisão de pressão
±0.25% Span, ±0.5 %FSS
Características da embalagem
-
Estilo de pacote
Farpa Dupla, Farpa Única
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-BLPS0003