Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Surface Mountable
-
Pressure Sensor Type
Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules
-
Tipo de pressão
Absoluto
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
1.8 – 3.6
Dimensões
-
Largura do produto
6.2 mm [ .244 in ]
-
Comprimento do produto
6.4 mm [ .251 in ]
-
Altura do produto
2.8 mm [ .11 in ]
Condições de uso
-
Pressão
2 bar [ 29 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resolução
.024
-
Interface de saída
I²C e SPI (Modo 0, 3)
-
Pressão (inH2O)
802.92
-
Pressão (mmHG)
1500.12
-
Faixa de pressão de prova
10 bar
-
Output Signal Type
24 bit ADC
-
Precisão de pressão
±2.5mbar
Outro
-
Opções de sensor
Fluoro Gel, Sem opção
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-BLPS0010