Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Ele é otimizado para sistemas de medição de profundidade com resolução de profundidade de água de 1 cm ou inferior. O módulo do sensor inclui um sensor de pressão de alta linearidade e um ADC de 24 bits ΔΣ de potência ultrabaixa com coeficientes internos calibrados de fábrica. Ele fornece um valor de pressão e temperatura digital preciso de 24 bits e diferentes modos de operação que permitem ao usuário otimizar a velocidade de conversão e consumo de corrente. Uma saída de temperatura de alta resolução permite a implementação de sistemas de medição de profundidade e função de termômetro sem qualquer sensor adicional. O MS5803-14BA pode fazer interface com qualquer microcontrolador. O protocolo de comunicação é simples, sem a necessidade de programação de registros internos no dispositivo. A proteção de gel e a tampa antimagnética em aço inoxidável protegem contra a sobrepressão de 30 bar resistente à água. Esta nova geração de módulos de sensores é baseada na tecnologia MEMS líder e os mais recentes benefícios da experiência e know-how comprovados da Intersema na fabricação de módulos de pressão de alto volume têm sido amplamente utilizados por mais de uma década. Este princípio de detecção empregado leva a uma histerese muito baixa e alta estabilidade do sinal de pressão e
temperatura.

VANTAGENS

  • Módulo de alta resolução, 0,2 mbar 
  • Conversão rápida para 1 ms 
  • Baixa potência, 1 μA (espera ≤ 0,15 μA) 
  • Sensor de pressão digital integrado (24 bits ΔΣ ADC)  
  • Tensão de alimentação de 1,8 a 3,6 V 
  • Faixa de operação: 0 a 14 bar, -40 a +85 °C 
  • Interface I2C e SPI (modo 0,3) 
  • Sem componentes externos (oscilador interno) 
  • Excelente estabilidade a longo prazo 
  • Hermeticamente vedado para dispositivos externos
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Surface Mountable

  • Pressure Sensor Type  Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules

  • Tipo de pressão  Absoluto

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 1.8 – 3.6

Dimensões

  • Largura do produto  6.2 mm [ .244 in ]

  • Comprimento do produto  6.4 mm [ .251 in ]

  • Altura do produto  2.8 mm [ .11 in ]

Condições de uso

  • Pressão  14 bar [ 203.05 psi ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Resolução  .04, .2

  • Interface de saída  I²C e SPI (Modo 0, 3)

  • Pressão (inH2O) 5620.48

  • Pressão (mmHG) 10500.86

  • Faixa de pressão de prova  30 bar

  • Output Signal Type  24 bit ADC

  • Precisão de pressão  -200 to +100mbar

Outro

  • Opções de sensor  Gel Branco, Sem opção

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0013

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo