Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O módulo do sensor inclui um sensor da pressão de alta linearidade e um ADC ΔΣ de 24 bits de potência ultrabaixa com coeficientes internos calibrados de fábrica. Ele fornece um valor de pressão e temperatura digital preciso de 24 bits e diferentes modos de operação que permitem ao usuário otimizar a velocidade de conversão e consumo de corrente. Uma saída de temperatura de alta resolução permite a implementação em sistemas de medição de profundidade e função de termômetro sem qualquer sensor adicional. 

O MS5837-30BA pode fazer interface com praticamente qualquer microcontrolador. O protocolo de comunicação é simples, sem a necessidade de programação de registros internos no dispositivo. A proteção de gel e a tampa de aço inoxidável antimagnético tornam o módulo resistente à água. Essa nova geração de módulos de sensores se baseia na tecnologia MEMS líder e nas vantagens mais recentes da experiência e do know-how comprovados  da MEAS Switzerland na fabricação de alto volume, que têm sido muito usada há mais de uma década.

VANTAGENS

  • Pacote de cerâmica e metal: 3,3 x 3,3 x 2,75 mm
  • Módulo  de alta resolução de 0,2 mbar
  • Conversão rápida  de até 0,5 ms
  • Baixa potência, 0,6 µA (espera  < 0,1 µA a 25 °C)
  • Sensor de pressão digital  integrado  (24 bits ΔΣ ADC)
  • Tensão de alimentação de 1,5 a 3,6 V
  • Faixa de operação: 0 a 30 bar, -20 a +85 °C
  • Interface I2C
  • Sem componentes externos (oscilador interno)
  • Excelente estabilidade a longo prazo
  • Vedado hermeticamente para dispositivos externos
  • Vedação projetada para anel de vedação O-ring de 1,8 x 0,8 mm
  1. Vídeo sobre o sensor de pressão digital MS5837-30BA (em inglês)

O MS5837-30BA é a nova geração de sensores de pressão de alta resolução com interface de barramento I2C para sistemas de medição de profundidade com resolução de profundidade de água de 2 mm.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Surface Mountable

  • Pressure Sensor Type  Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules

  • Tipo de pressão  Absoluto

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 1.5 – 3.6

Dimensões

  • Largura do produto  3.3 mm [ 0,13 in ]

  • Comprimento do produto  3.3 mm [ .129 in ]

  • Altura do produto  2,75 mm [ 0,108 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Resolução  .2

  • Interface de saída  I2C

  • Faixa de pressão de prova  50 bar

  • Output Signal Type  24 bit ADC

  • Precisão de pressão  ±1.5mbar

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0017

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto