Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Surface Mountable
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Medição
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
5
Dimensões
-
Largura do produto
7.6 mm [ .299 in ]
-
Comprimento do produto
7.6 mm [ .3 in ]
-
Altura do produto
4.28 mm [ .168 in ]
Condições de uso
-
Pressão (bar)
12
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
10 bar
-
Output Signal Type
150mV
-
Precisão de pressão
±0.05/0.15% F.S. Non-Linearity
Outro
-
Opções de sensor
Alta Linearidade com Gel Transparente
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-BLPS0026