Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

É uma versão em miniatura do módulo barômetro/altímetro MS5534C e fornece uma palavra de dados de 16 bits a partir de uma tensão dependente de pressão e temperatura.  O MS5540C é um dispositivo de baixa potência e baixa tensão com  comutação  automática  de desligamento (ON/OFF). Uma interface de 3 fios é usada para todas as comunicações com um microcontrolador. Em comparação com o MS5534A, a faixa de pressão (medição de até 10 mbar) foi melhorada. O MS5540C é totalmente compatível com o software do MS5534C e das versões anteriores do MS5540. Além disso, o MS5540C é, por suas dimensões externas, compatível com a série MS54XX de sensores de pressão. Em comparação com as versões anteriores, o nível de sensibilidade do ESD foi melhorado para 4kV em todos os pinos. A proteção de gel do sensor fornece uma proteção de água suficiente para relógios à prova d'água de 100 m sem qualquer proteção adicional. 

VANTAGENS

  • Alcance absoluto de pressão de 10 - 1100 mbar
  • 6 coeficientes para compensação de software armazenados no chip
  • Sensor microusinado de silício piezorresistivo
  • Sensor de pressão miniatura integrado de 6,2 x 6,4 mm
  • ADC de 16 bits
  • Interface serial de 3 fios 
  • 1 linha de relógio do sistema (32,768 kHz)
  • Baixa tensão e baixo consumo de energia 
  • Resolução de 0,1 mbar
  • Tensão de alimentação de 2,2 a 3,6 V
  • Baixa corrente de alimentação < 5 μA
  • Corrente de espera < 0,1 μA
  • Temperatura de operação de -40 °C a +85 °C
  •  Não são necessários componentes externos 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Surface Mountable

  • Pressure Sensor Type  Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules

  • Tipo de pressão  Absoluto

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 2.2 – 3.6

Dimensões

  • Largura do produto  6.2 mm [ .244 in ]

  • Comprimento do produto  6.4 mm [ .251 in ]

  • Altura do produto  2.8 mm [ .11 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Resolução  .1

  • Output Signal Type  16 bit ADC

  • Precisão de pressão  ±1.5mbar

Outro

  • Opções de sensor  Sem opção

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0033

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo