Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Surface Mountable
-
Pressure Sensor Type
Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules
-
Tipo de pressão
Absoluto
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
1.5 – 3.6
Dimensões
-
Altura do produto
.9 mm [ .035 in ]
-
Comprimento do produto
3 mm [ .118 in ]
-
Largura do produto
3 mm [ .118 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
24 bit ADC
-
Precisão de pressão
±4mbar
-
Outro
-
Opções de sensor
Sem opção
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-BLPS0037