Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O transdutor foi construído usando um processo próprio e o circuito de condicionamento do sensor CMOS mais recente para criar um transdutor de baixo custo e alto desempenho projetado para atender às exigências mais rigorosas dos clientes OEM. O MS4525 é totalmente calibrado e tem a temperatura compensada com uma TEB (Total Error Band, Faixa de erro total) inferior a 1,0% em relação à faixa compensada. O sensor opera com base em uma única alimentação de  3,3  ou 5,0 Vcc e requer um único componente externo para o bom funcionamento. O transdutor de cerâmica robusto está disponível na porta lateral, porta superior e suporte de coletor e pode medir pressão absoluta, medida, diferencial ou composta de 1 a 150 psi. As portas de pressão farpadas de 1/8" se acoplam com segurança à tubulação de ID 3/32".  

VANTAGENS

  • Transdutores de pressão montados em PCB 
  • Saída analógica ratiométrica amplificada 
  • Diferencial, medidor, absoluto, composto e vácuo 
  • Temperatura compensada 
  • Tensão de alimentação 3,3 ou 5,0 Vcc
  • Faixas de Pressão PSI
  • Saída analógica de alto nível
  • Portas de Pressão Farpada 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo do trecho  Estilo J, Montagem através de orifício

  • Encapsulamento do sensor  8 pin DIL

  • Pressure Sensor Type  Analog Pressure Sensor Modules

  • Tipo de pressão  Absoluto, Componente, Diferencial, Medição, Vácuo

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 3

  • Supply Voltage Range (V) 3.3, 5

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 9.9, 17.4, 20.3

  • Largura do produto (in) .389, .685, .799

  • Comprimento do produto (mm) 12.7, 17.4

  • Comprimento do produto (in) .5, .685

  • Altura do produto (mm) 4.4, 7.2, 8.2, 11.7, 11.95, 16, 19.5

  • Altura do produto (in) .173, .283, .322, .46, .47, .629, .767

Condições de uso

  • Pressão (bar) .068, .344, 1.034, 2.068, 3.44, 6.89

  • Pressão (psi) 1, 2, 5, 15, 30, 50, 100, 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Interface de saída  I²C

  • Faixa de pressão de prova  1 psi, 300 psi

  • Output Signal Type  10 - 90% Vdc, 5 - 95% Vdc

  • Precisão de pressão  ±0.25% Span

Características da embalagem

  • Estilo de pacote  Porta dupla, Porta Lateral Única, Porta Superior

Outro

  • Opções de sensor  Revestimento de Gel, Sem opção

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0041

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto