Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
TO-8
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Medição
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA)
1.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
100mV
-
Precisão de pressão
±0.3% Span Non-Linearity
Outro
-
Opções de sensor
O.D. Tubo, Porta na lateral superior
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-BLPS0052