As séries 13 e o 43 são de sensores de pressão de silício piezoresistivos com compensação de temperatura, acondicionados em uma configuração TO-8. O sensor proporciona excelente desempenho e estabilidade a longo prazo.
As fichas 13 e 43 são de sensores de pressão de silício piezoresistivos com compensação de temperatura, acondicionados em uma configuração TO-8. Proporciona excelente desempenho e estabilidade a longo prazo. As faixas de pressão de medição e absoluta de 0-2 a 0-250 psi estão disponíveis. A compensação integral da temperatura acompanha uma faixa de 0-50 °C usando resistores aparados a laser. Um resistor aparado a laser adicional está incluído para normalizar as variações de sensibilidade à pressão, programando o ganho de um amplificador diferencial externo. Isso proporciona intercambiabilidade de sensibilidade de ±1%. Consulte as fichas técnicas de 13 e 43 1 psi para aplicações de baixa pressão.
Vantagens
Acondicionamento TO-8
Faixa de temperatura compensada de 0 ºC a 50 ºC
±0,1% de não linearidade
Alcance intercambiável de 1,0% (oferecido pelo resistor do conjunto de ganhos)
Confiabilidade de estado sólido
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.