Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Sensor digital de pressão e temperatura preenchido com gel, ultracompacto e resistente à água.

Otimizado para dispositivos de consumo, como monitores de atividades físicas, drones e dispositivos vestíveis, o robusto pacote de sensores do MS5837-02BA permite que ele resista a ambientes severos frequentemente encontrados nessas aplicações. Este sensor baseado em MEMS inclui um sensor de pressão de alta linearidade com uma potência ultrabaixa de 24 bits de saída digital (I2C) e uma resolução de altitude ao nível do mar de 13 cm. Isso permite medições de alta resolução, como a contagem de lances de escadas. Este microaltímetro ultracompacto permite flexibilidade de design e é um dos menores sensores resistentes à água preenchidos com gel no mercado. O pacote de sensores robustos consiste em materiais cerâmicos e metálicos. O design do nível da placa oferece precisão de detecção tanto para as medidas de pressão (±0,5 mbar) quanto de temperatura (±2 ºC). Em expansão na série MS5837 de altímetros digitais ultracompactos da TE Connectivity, esses modelos de 2 barras oferecem opções para melhor resistência em ambientes de mídia e blindagem integrada para redução do ruído e interferência do sinal. Nosso MS5837-02BA fornece desempenho excepcional, confiabilidade e desempenho preciso de uma marca em que você pode confiar.

APLICAÇÕES

  • Monitores de atividades físicas
  • Drones
  • Dispositivos vestíveis
  • Computadores de bicicleta
  • Sistemas móveis de altímetro/barômetro
  • Cigarros eletrônicos

VANTAGENS

  • Pacote de cerâmica e metal: 3,3 x 3,3 x 2,75 mm
  • Módulo de alta resolução: 13 cm
  • Tensão de alimentação: de 1,5 a 3,6 V
  • Baixa potência: 0,6 μA (espera ≤ 0,1 μA a 25 °C)
  • Sensor de pressão digital integrado (ADC ΔΣ de 24 bits)
  • Interface I2C
  • Faixa de operação: 300 a 1.200 mbar, -20 a +85 °C
  • Sem componentes externos (oscilador interno)
  • Vedação resistente à água com anel de vedação O-ring de 1,8 x 0,8 mm
  • Opção de alta resistência
  • Opção blindada
  1. Vídeo sobre sensores de pressão com montagem em placa (em inglês)

Saiba como a TE Connectivity (TE) ajuda você a escolher o sensor de pressão com montagem em placa ideal para seu próximo projeto.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Surface Mountable

  • Pressure Sensor Type  Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules

  • Tipo de pressão  Absoluto

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 1.5 – 3.6

Dimensões

  • Largura do produto  3.3 mm [ 0,13 in ]

  • Comprimento do produto  3.3 mm [ .129 in ]

  • Altura do produto  2,75 mm [ 0,108 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) 2

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Resolução  .016

  • Interface de saída  I2C

  • Faixa de pressão de prova  10 bar

  • Output Signal Type  24 bit ADC

  • Precisão de pressão  ±0.5mbar

Outro

  • Opções de sensor  Blindado

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0059

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto

Mikroe, Click Board e mikroBUS são marcas comerciais da MikroElektronika DOO.