- Qual é a pressão de prova (pressão máxima à qual o dispositivo pode ser levado e ainda funcionar dentro das especificações – sem perda de precisão – após retornar à faixa de pressão operacional) para o sensor SM9000?
A pressão de prova para o sensor de pressão ultrabaixa é de 7 kPa (1 PSI).
- Qual é a pressão de ruptura (pressão onde a peça é permanentemente danificada) da série SM9000?
A pressão de ruptura para o sensor de pressão ultrabaixa é de 20 kPa (2,9 PSI).
- Qual é a diferença entre pressão diferencial e manométrica?
Pressão diferencial
dP=P1-P2 é a diferença de pressão entre dois pontos, 1 e 2. P1 e P2 são as respectivas pressões nos dois pontos. Isso pode ser através de um restritor de fluxo de ar em um sistema HVAC, ou através de um filtro no sistema HVAC, ou em um sistema de ventilação para detectar e controlar o fluxo de ar de inalação/exalação.
Pressão manométrica
A pressão manométrica é o diferencial de pressão em relação à pressão atmosférica. Geralmente, mas nem sempre, a pressão manométrica é maior que a pressão atmosférica; então os sensores de pressão manométrica são calibrados para terem suas saídas no mínimo à pressão atmosférica, e aumentarem a partir daí. Sensores de pressão manométrica são usados para medir, por exemplo, pressão em um coletor.