Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A série SMI 5000/SMI 6000/SMI 7000 oferece faixas de pressão de 0,07 a 2,49 psi em uma configuração manométrica, diferencial, diferencial ou assimétrica. Esta série fornece pacote de SOIC-16 padrão JEDEC com opção de portabilidade vertical ou horizontal dupla. Com a portabilidade dupla, é possível minimizar erros de referência devido a alterações na pressão ambiente.

A combinação do sensor de pressão com um ASIC de condicionamento de sinal em um único pacote simplifica o uso de sensores avançados de pressão microusinados de silício. O sensor de pressão pode ser montado diretamente em uma placa de circuito impresso padrão e um sinal de pressão calibrado de alto nível pode ser adquirido a partir da interface digital. Isso elimina a necessidade de circuitos adicionais, como uma rede de compensação ou um microcontrolador contendo um algoritmo de correção personalizado.

Vantagens

  • Faixas de pressão: 0,07 a 2,49 psi
  • Tipo de pressão: manométrica, diferencial, diferencial assimétrica
  • Interface de saída digital e analógica I2C de 16 bits disponível
  • Banda de erro total: ± 1% FS (digital) e ± 1,5% FS (analógico)
  • Saída com pressão calibrada e temperatura compensada
  • Faixa de temperatura compensada: -20oC a 85oC

Aplicações

  • Dispositivos de ventilação: CPAP, ventilador, concentrador de oxigênio e conservador
  • Instrumentação de fluxo de ar e gás
  • HVACR: ventilação, VAV, monitoramento de filtros
  • Pressurização de incêndio e gerenciamento de fumaça
 barra laranja
AccuStable logo

Os sensores de saída digital das séries SMI 5000 e SMI 6000 ganharam o selo de qualidade AccuStable. A marca AccuStable significa <1% de banda de erro total inicialmente e mudança de <1% durante a operação ao longo de uma vida útil de 10 anos. A qualificação é baseada no teste HTOL (High Temperature Operating Life) de 1.000 horas a 85 ° C com 5 V.

barra laranja
  1. Visão geral do produto: sensores de pressão SMI (em inglês)

Os sensores de baixa pressão SMI da TE Connectivity (TE) oferecem alta precisão e estabilidade a longo prazo em acondicionamentos compactos e robustos para uso em indústrias e na medicina. Assista a este vídeo para saber mais.

barra laranja

SAIBA MAIS

Material Relacionado

TÓPICO RECURSOS
Sensores de Baixa Pressão SMI 
Guia de Soluções
Guia de Aplicações do Ventilador
Guia de Aplicações
Modo de Repouso e Outras Estratégias de Baixa Potência 
Nota da Aplicação
Segurança e Confiabilidade para Sensores Médicos Internos
Whitepaper
Tornando os sistemas de climatização mais eficientes e confiáveis com sensores Whitepaper
Sensores para ventiladores médicos Página de Aplicações
barra laranja
Perguntas frequentes

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual é a pressão de prova (pressão máxima à qual o dispositivo pode ser levado e ainda funcionar dentro das especificações, sem perda de precisão, após retornar à faixa de pressão operacional) para as Séries SMI 5000, SMI 6000 e SMI 7000?

A pressão de prova para o SMI 7000 (faixa máxima de pressão operacional 0,29 psi) é de 1,5 psi. O SMI 6000 (faixa máxima de pressão operacional 0,79 psi) tem uma pressão de prova de 4,5 psi e o SMI 5000 (faixa máxima de pressão operacional 2,49) oferece uma pressão de prova de 12 psi.

 

Qual é a pressão de ruptura (pressão onde a peça é permanentemente danificada) das Séries SMI 5000, SMI 6000 e SMI 7000?

A pressão de ruptura para o SMI 7000 (faixa máxima de pressão operacional 0,29 psi) é de 3 psi. O SMI 6000 (faixa máxima de pressão operacional 0,79 psi) tem uma pressão de ruptura de 6 psi e o SMI 5000 (faixa máxima de pressão operacional 2,49) oferece uma pressão de ruptura de 15 psi.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  SOIC-16

  • Pressure Sensor Type  Analog Pressure Sensor Modules, Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules

  • Tipo de pressão  Diferencial, Medição

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3, 5, 3.3 – 5

Dimensões

  • Largura do produto  10.31 mm [ .405 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 10.26, 19.6

  • Comprimento do produto (in) .403, .771

  • Altura do produto (mm) 5.54, 9.32

  • Altura do produto (in) .218, .366

Condições de uso

  • Pressão (bar) .005, .01, .019, .054, .172

  • Pressão (psi) .15, .29, .79, 1.45, 2.5

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -20 – 85, -40 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 221, -4 – 185

Operação/Aplicação

  • Interface de saída  I²C

  • Pressão (inH2O) 2, 4.01, 5, 8.03, 21.88, 69.26

  • Pressão (mmHG) 3.75, 7.5, 15, 40.85, 129.28

  • Faixa de pressão de prova  1.5 psi, 12 psi, 15 psi, 4.5 psi

  • Output Signal Type  10 – 90% Vdc, 16 bit I2C

  • Precisão de pressão  ±1.5% F.S, ±1% F.S

Características da embalagem

  • Estilo de pacote  Horizontal duplo, Vertical duplo, Vertical único

Outro

  • Opções de sensor  Barb Tube, Saída dupla, Sem opção, Tube

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0063

Materiais relacionados