Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os sensores de média pressão SMI oferecem várias opções de pacote, incluindo a carcaça SOIC-10 de tamanho pequeno para aplicações que exigem componentes miniaturizados.

Os sensores SM4000/SM1000 são sensores MEMS de média pressão de 2,5 a 30 psi disponíveis na configuração manométrica, diferencial e diferencial assimétrica.   

Esta série fornece um pacote SOIC-16 padrão JEDEC com opções de portabilidade vertical ou horizontal ou um pacote SOIC-10 JEDEC com uma porta vertical. Com a portabilidade dupla, é possível minimizar erros de referência devido a alterações na pressão ambiente.

A combinação do sensor de pressão com um ASIC de condicionamento de sinal em um único pacote simplifica o uso de sensores avançados de pressão microusinados de silício. O sensor de pressão pode ser montado diretamente em uma placa de circuito impresso padrão e um sinal de pressão calibrado de alto nível pode ser adquirido a partir da interface digital. Isso elimina a necessidade de circuitos adicionais, como uma rede de compensação ou um microcontrolador contendo um algoritmo de correção personalizado.

 

Vantagens

  • Faixas de pressão: 2,5 a 30 psi
  • Tipo de pressão: medição, diferencial, diferencial assimétrico
  • Interface de saída digital e analógica I2C de 16 bits disponível
  • Banda de erro total: ± 1% FS (digital) e ± 1,5% FS (analógico)
  • Saída com pressão calibrada e temperatura compensada
  • Faixa de temperatura compensada: -20 a 85 °C

Aplicações

  • Acompanhamento do Paciente
  • Dispositivos de ventilação: CPAP, ventilador, concentrador de oxigênio e conservador
  • Instrumentação de fluxo de ar e gás
  • HVACR
  • Medição do nível líquido
  1. Visão geral do produto: sensores de pressão SMI (em inglês)

Os sensores de baixa pressão SMI da TE Connectivity (TE) oferecem alta precisão e estabilidade a longo prazo em acondicionamentos compactos e robustos para uso em indústrias e na medicina. Assista a este vídeo para saber mais.

Perguntas frequentes

PERGUNTAS FREQUENTES

  • Qual é a pressão de prova (pressão máxima à qual o dispositivo pode ser levado e ainda funcionar dentro das especificações, ou seja, sem perda de precisão, após retornar à faixa de pressão operacional) para as Séries SM4000 e SM1000?

A pressão de prova para sensores com faixa máxima de pressão de operação até 7,5 psi é de 25 psi, respectivamente 45 psi para dispositivos com faixa máxima de pressão operacional de até 30 psi. 

 

  • Qual é a pressão de ruptura (pressão onde a peça é permanentemente danificada) das Séries SM4000 e SM1000?

A pressão de ruptura para sensores com faixa máxima de pressão de operação até 7,5 psi é de 40 psi, respectivamente 75 psi para dispositivos com faixa máxima de pressão operacional de até 30 psi. 

 

  • Qual é a diferença entre pressão diferencial e manométrica?

Pressão diferencial

dP=P1-P2 é a diferença de pressão entre dois pontos, 1 e 2. P1 e P2 são as respectivas pressões nos dois pontos. Isso pode ser através de um restritor de fluxo de ar em um sistema HVAC, ou através de um filtro no sistema HVAC, ou em um sistema de ventilação para detectar e controlar o fluxo de ar de inalação/exalação.


Pressão manométrica

A pressão manométrica é o diferencial de pressão em relação à pressão atmosférica. Geralmente, mas nem sempre, a pressão manométrica é maior que a pressão atmosférica; então os sensores de pressão manométrica são calibrados para terem suas saídas no mínimo à pressão atmosférica, e aumentarem a partir daí. Sensores de pressão manométrica são usados para medir, por exemplo, pressão em um coletor.

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  SOIC-10, SOIC-16

  • Pressure Sensor Type  Analog Pressure Sensor Modules, Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules

  • Tipo de pressão  Diferencial, Medição

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3, 5, 3.3 – 5

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 6.1, 10.31

  • Largura do produto (in) .24, .405

  • Comprimento do produto (mm) 3.8, 10.26

  • Comprimento do produto (in) .403, 0,149

  • Altura do produto (mm) 9, 9.32

  • Altura do produto (in) .354, .366

Condições de uso

  • Pressão (bar) .344, 1.03

  • Pressão (psi) 5, 15

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 105, -20 – 85

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -4 – 185, -40 – 221

Operação/Aplicação

  • Interface de saída  I²C

  • Pressão (inH2O) 138.39, 415.19

  • Pressão (mmHG) 258.57, 775.72

  • Faixa de pressão de prova  25 psi, 45 psi

  • Output Signal Type  10 – 90% Vdc, 16 bit I2C

  • Precisão de pressão  ±1.5% F.S, ±1% F.S

Características da embalagem

  • Estilo de pacote  Vertical duplo, Vertical único

Outro

  • Opções de sensor  Barb Tube, Saída dupla, Sem opção

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0064

Materiais relacionados