Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
SOIC-16
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Medição
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
6.5
Dimensões
-
Largura do produto
10.34 mm [ .407 in ]
-
Comprimento do produto
10.26 mm [ .403 in ]
-
Altura do produto
8.57 mm [ .337 in ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
1.5 psi
-
Output Signal Type
45 mV
-
Precisão de pressão
±0.2% F.S
Características da embalagem
-
Estilo de pacote
Vertical único
Outro
-
Opções de sensor
Long Tube
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-BLPS0076