Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo do trecho
Pads SMD
-
Encapsulamento do sensor
8 pin SMD
-
Pressure Sensor Type
Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules, Digital Pressure Sensor
-
Tipo de pressão
Diferencial
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
2.7 – 3.6
Dimensões
-
Altura do produto
8.9 mm [ .35 in ]
-
Comprimento do produto
17.6 mm [ .692 in ]
-
Largura do produto
11.2 mm [ .44 in ]
Condições de uso
-
Pressão (bar)
0, .001, .002, .003, .005, .01, .012, .025, .05
-
Pressão (psi)
.003, .007, .014, .036, .05, .07, .072, .145, .174, .181, .362, .725
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-20 – 80
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-4 – 176, -2 – 176
Operação/Aplicação
-
Interface de saída
I²C
-
Pressão (inH2O)
.1, .2, .401, 1, 1.4, 2, 4.01, 4.82, 5.02, 10, 10.04, 20.09
-
Pressão (mmHG)
.187, .375, .75, 1.87, 2.62, 3.75, 7.5, 9, 9.37, 18.75, 37.5
-
Faixa de pressão de prova
2 bar
-
Precisão de pressão
± 0.5% F.S
Características da embalagem
Outro
-
Opções de sensor
Sem opção, Short Tube
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-BLPS0082