Produto | Código da peça da TE | Documentos | Pressure Sensor Type | Tipo de pressão | Pressão | Faixa de pressão de prova | Pressão | Output Signal Type | Precisão de pressão | Supply Voltage Range | Opções de sensor | Pressão |
---|
| 2003483-F | 3D PDF | Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules | Diferencial | 147.65 | 7 bar | 5 | .25 – 4.25 V, 14 bit SPI | ±0.5 %FSS | 4.5 – 5.5 | Barb Tube, Faixas personalizadas | - | - |
| 2003443-F | 3D PDF | Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules | Absoluto | 17.71 | 3 bar | 1.1 | .25 – 2.25 V, 14 bit SPI | ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Faixas personalizadas, Tube | - | - |
| 2003072-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 37.5 | 750 mbar | .05 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003073-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 7.5 | 250 | .01 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003126-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 37.5 | 750 mbar | .05 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003180-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 375.03 – 375.05 | 2 bar | .5 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003186-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 1500 | 6 bar | 2 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003203-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 75 | 1.2 bar | .1 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003245-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 1500 | 6 bar | 2 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003497-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 15 | 500 | .02 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003699-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 15 | 500 | .02 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003705-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Absoluto | 750.06 | 3 bar | 1 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003740-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 150 | 2 bar | .2 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003891-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 75 | 1.2 bar | .1 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003905-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 3750.3 | 7 bar | 5 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003969-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 75 | 1.2 bar | .1 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2004029-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 37.5 | 750 mbar | .05 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2004055-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 150 | 2 bar | .2 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2008278-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 750.06 | 3 bar | 1 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003673-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 150 | 2 bar | .2 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003057-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 750.06 | 3 bar | 1 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003070-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 150 | 2 bar | .2 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003154-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Absoluto | 1500 | 6 bar | 2 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003299-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 37.5 | 750 mbar | .05 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003335-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 7.5 | 250 | .01 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003477-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 3750.3 | 7 bar | 5 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003802-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 150 | 2 bar | .2 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003810-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 150 | 2 bar | .2 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003125-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 375.03 – 375.05 | 2 bar | .5 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003187-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 750.06 | 3 bar | 1 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003212-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 375.03 – 375.05 | 2 bar | .5 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003237-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 15 | 500 | .02 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003297-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Absoluto | 825.06 | 3 bar | 1.1 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003637-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Absoluto | 3750.3 | 7 bar | 5 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003936-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 750.06 | 3 bar | 1 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003980-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 750.06 | 3 bar | 1 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003068-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Absoluto | 3750.3 | 7 bar | 5 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003182-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 750.06 | 3 bar | 1 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003232-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 150 | 2 bar | .2 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003304-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 7.5 | 250 | .01 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003317-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 37.5 | 750 mbar | .05 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003424-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 7.5 | 250 | .01 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003462-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 7.5 | 250 | .01 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003709-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Absoluto | 825.06 | 3 bar | 1.1 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003929-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 1500 | 6 bar | 2 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003124-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 15 | 500 | .02 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003181-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 3750.3 | 7 bar | 5 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003404-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 750.06 | 3 bar | 1 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |
| 2003594-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Medição | 150 | 2 bar | .2 | .5 – 2.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 2.7 – 3.3 | Sem opção | - | - |
| 2003298-F | 3D PDF | Digital Pressure Sensor | Diferencial | 7.5 | 250 | .01 | .5 – 4.5 V | ±0.5 %FSS, ±1.0 %FSS | 4.5 – 5.5 | Sem opção | - | - |