Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  4 pin SIL, 8 pin DIL

  • Pressure Sensor Type  Analog Pressure Sensor Modules

  • Tipo de pressão  Diferencial, Medição

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 2.7 – 4.2, 4.2 – 5.5

Dimensões

  • Largura do produto  9.9 mm [ .389 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 10.5, 13.4

  • Comprimento do produto (in) .413, .527

  • Altura do produto (mm) 6.4, 12.75, 15.89, 16.6, 19.1, 22.25, 22.95, 25.4, 31.8

  • Altura do produto (in) .251, .501, .625, .653, .75, .875, .903, 1, 1.25

Condições de uso

  • Pressão (bar) .01, .068, .1, .25, 1, 2.5, 5, 6.89, 10

  • Pressão (psi) .145, 1, 1.45, 3.62, 14.5, 36.25, 72.51, 100, 145.03

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Resolução  11

  • Interface de saída  Analógico

  • Pressão (inH2O) 4.01, 27.7, 40.18, 100.46, 401.86, 1004.66, 2009.3, 2770.76, 4018.65

  • Pressão (mmHG) 7.5, 51.7, 75, 187.51, 750.06, 1875.15, 3750.3, 5171.49, 7500.62

  • Faixa de pressão de prova  100 mbar, 10 bar, 14 bar, 200 psi, 2 bar, 300 mbar, 30 psi, 5 bar

  • Output Signal Type  .5 – 4.5 V

  • Precisão de pressão  ±0.75% FSS (Total accuracy)

Características da embalagem

  • Estilo de pacote  Farpa Dupla, Farpa Única, Porta Lateral Única, Sem Portas, Sideport oposto duplo

Outro

  • Opções de sensor  Faixas personalizadas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0088

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo