Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A inovadora tecnologia LDE apresenta sensibilidade superior especialmente para pressões ultrabaixas. O fluxo de gás extremamente baixo através do sensor garante alta imunidade a contaminação da poeira, umidade e tubulação longa, em comparação com outros sensores de pressão
baseados em fluxo.

Vantagens

  • A pressão ultrabaixa varia de 25 a 500 Pa (0,1 a 2 inH2O)
  • Sensor de pressão baseado na medição térmica de microfluxo
  • Impedância de alto fluxo
  • Vazamento de fluxo muito baixo
  • Alta imunidade à poeira e umidade
  • Nenhuma perda de sensibilidade usando tubulação longa
  • Calibrado e compensado para temperatura
  • Recurso exclusivo de zeragem automática de compensação, garantindo excelente estabilidade a longo prazo
  • Precisão de compensação melhor que 0,2% FS
  • Precisão total melhor que 0,5% FS típico
  • Sensor de temperatura no chip. Saída analógica e interface SPI digital
  • Sem sensibilidade de posição

Aplicações

Médica

  • Ventiladores
  • Espirômetros
  • CPAP
  • Equipamento de diagnóstico de sono
  • Nebulizadores e conservadores/concentradores de oxigênio
  • Insufladores/endoscopia

Industrial

  • HVAC
  • VAV
  • Monitoramento de filtros
  • Controle de queimador
  • Células de combustível
  • Detecção de vazamento de gás
  • Medição de gás
  • Capô de fumaça
  • Instrumentação
  • Sistemas de segurança
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo do trecho  Estilo J, Montagem através de orifício

  • Encapsulamento do sensor  10 pin DIL, SOIC-10

  • Pressure Sensor Type  Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules

  • Tipo de pressão  Diferencial

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 2.7 – 3.6, 4.75 – 5.25

Dimensões

  • Largura do produto  17.7 mm [ .696 in ]

  • Comprimento do produto  18.04 mm [ .71 in ]

  • Altura do produto (mm) 10.18, 16.1

  • Altura do produto (in) .4, .633

Condições de uso

  • Pressão (bar) .001, .002, .005, .01, .012, .025

  • Pressão (psi) .003, .007, .014, .017, .021, .036, .072, .145, .181, .362

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Interface de saída  Analógico, SPI

  • Pressão (inH2O) .1, .2, .401, .482, .602, 1, 2, 4.01, 5.02, 10.04

  • Pressão (mmHG) .187, .375, .75, .9, 1.12, 1.87, 3.75, 7.5, 9.37, 18.75, 0 – .75, 0 – 3.75, 0 – 2.25, 0 – 1.87

  • Faixa de pressão de prova  2 bar

  • Precisão de pressão  ± 0.5% F.S

Características da embalagem

  • Estilo de pacote  Porta dupla

Outro

  • Opções de sensor  Short Tube

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0092

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo