Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os sensores de pressão absolutos da série IntraSense são projetados para caber em um hipotubo de 1-French. O sensor vem pré-conectado ao cabeamento, simplificando a conexão para o usuário final. A eletrônica totalmente encapsulada permite que o dispositivo seja facilmente integrado. Esse sensor compara a pressão in vivo a uma cavidade de vácuo para referência a um padrão absoluto. Fornece pressão precisa e estável para procedimentos agudos na faixa clinicamente útil de -300 mmHg a +500 mmHg (460 mmHg a 1260 mmHg absoluto) e de 10 °C a 60 °C. A saída é estável em líquidos a 37 °C, e cada peça é calibrada e testada em água deionizada. Esses dispositivos são fornecidos com uma PCI embutida com um conector de ângulo reto de 5 pinos que oferece saída com compensação de temperatura total, tanto saídas digitais como analógicas amplificadas com filtragem de ruído.

linha de barra cinza

Características

IntraSense calibrado

  • Sensor de tamanho miniatura: 750 μm × 220 μm × 75 μm
  • Adapta-se a tubos de cateter de 1-French
  • Desvio típico <2 mmHg ao longo da vida útil
  • PCI com um conector de 5 pinos na extremidade proximal
  • Em conformidade com os padrões REACH e RoHS
  • Materiais biocompatíveis 
  • Montagem pré-calibrada
  • Saídas digitais e analógicas amplificadas com compensação de temperatura

Aplicações

IntraSense calibrado

  • Embolização
  • Termodiluição
  • Pressão intracraniana
  • Síndrome compartimental
  • Ablação atrial
  • Obstrução microvascular
  • Reserva de Fluxo Fracionário (FFR)
  • Endourologia
  • Aterectomia
  • Testes em animais
  • Saúde reprodutiva
  • Glaucoma
  • Oclusão ressuscitativa da aorta com balão
  • Endoscópio
  • Controle da aorta
  • Implante coclear
linha de barra cinza

SAIBA MAIS

Material Relacionado

TÓPICO RECURSOS
Sensor de pressão calibrado IntraSense
Ficha do Produto
Considerações de Segurança para Sensores de Pressão Medicamente Invasivos
Whitepaper
Sensor de Pressão Invasivo IntraSense: Visão Geral
Vídeo
Micro sensor de pressão para procedimentos minimamente invasivos
Webinar
IntraSense não calibrado vs. calibrado Gráfico de comparação
linha de barra cinza
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Ponto de Uso Médico do Corpo Interno  In vivo

  • Tipo de pressão  Absoluto

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3.3, 5

Dimensões

  • Tamanho do sensor (mm) .75 x .22 x .08

  • Comprimento do fio (cm) 60, 100, 180

  • Escala francesa de catéteres  1

Condições de uso

  • Compatibilidade de esterilização  DT.

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  10 – 60 °C [ 50 – 140 °F ]

  • Temperatura do processo  135 °C [ 275 °F ]

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  -400 a 4000 mmHg

  • Vida útil operacional (Hr) 24

  • Pressure Range  .61 – 1.68 bar [ 8.9 – 24.36 psi ]

  • Sensibilidade à luz (mmHG) 10, 25

Normas da indústria

  • Versão de calibração  Calibrado

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0093

Materiais relacionados