Explore como nossos sensores respondem aos desafios de procedimentos minimamente invasivos, inclusive em aplicações onde cateteres pequenos são usados e em ambientes hostis, como campos eletromagnéticos elevados e sangue corrosivo.

Aplicação
Sensores para Dispositivos Minimamente Invasivos
Do monitoramento de pressão até procedimentos cirúrgicos, ferramentas e equipamentos médicos exigem métodos menos invasivos.
Com a expansão da tecnologia minimamente invasiva, o escopo das técnicas terapêuticas se ampliou oferecendo aos médicos maneiras inovadoras para o diagnóstico e tratamento de pacientes. Esses avanços permitiram que técnicas minimamente invasivas, antes consideradas inadequadas para algumas práticas, fossem utilizadas para procedimentos mais complicados. À medida que essas inovações médicas continuam a evoluir, as áreas da medicina que estão vendo uma maior utilização de tecnologias minimamente invasivas incluem ortopedia, cirurgia plástica, saúde reprodutiva, cardiologia e procedimentos vasculares, procedimentos bariátricos, gastroenterologia e urologia.
As vantagens das técnicas minimamente invasivas incluem incisões mais precisas com feridas menores, perda mínima de sangue, menos complicações e menos dor, além da possibilidade de uma recuperação mais rápida do paciente, o que reduz o tempo de internação. Para que as técnicas minimamente invasivas ofereçam vantagens, sensores de força, pressão e temperatura, entre outros, devem realizar medições precisas e confiáveis que permitirão que o equipamento funcione como esperado. Ao mesmo tempo, esses sensores estão evoluindo para se tornar cada vez mais compactos e abrigar tecnologias mais inteligentes capazes de caber em ferramentas médicas e viabilizar técnicas minimamente invasivas. Essas tecnologias de detecção não só monitoram os equipamentos médicos, mas também podem ser colocadas dentro do corpo do paciente para registrar dados vitais e transmiti-los aos profissionais de saúde. Em ambas as aplicações, o encapsulamento do sensor deve ser durável para suportar qualquer meio adverso encontrado em aplicações médicas. Tecnologias de detecção são essenciais para ferramentas e procedimentos minimamente invasivos, já que os benefícios dessas técnicas não seriam possíveis sem os dados coletados por sensores.
RECURSOS: DISPOSITIVOS MÉDICOS MINIMAMENTE INVASIVOS
Saiba como nosso sensor de pressão IntraSense pode ajudar a dar vida às inovações de seus dispositivos médicos e causar um impacto significativo no atendimento ao paciente.
Descubra o potencial dos cateteres inteligentes, dispositivos médicos avançados que incorporam tecnologias de sensores que permitem funções além dos cateteres tradicionais.