Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor
Resistor de energia
-
Tipo de elemento
Enrolamento de arame
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
1500, 2500, 4000
-
Classe de Resistência
Até 1kΩ
-
Valor de resistência (Ω)
1.6, 2.2, 2.7, 3.3, 4.7, 5.6, 10, 17.3, 22, 56, 71.5, 120, 220, 680
-
Potência nominal (W)
500, 750, 1000, 1100, 1500, 2200
-
Tolerância de componentes passivos (%)
5
Recurso de terminação
-
Número de Terminações
2
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi
Fios condutores aéreos, Terminação personalizada
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Flange com fendas de montagem
Dimensões
-
Altura do produto
30 mm [ 1.181 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
110, 160, 220, 320
-
Comprimento do produto (in)
4.331, 6.299, 8.661, 12.598
-
Largura do produto
95 mm [ 3.74 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Peça solta - Caixa
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C339-C339