Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A série HS é uma linha de resistores de enrolamento de fio extremamente estáveis e de alta qualidade capazes de dissipar altas potências até 300 W (em um dissipador de calor adequado) em um espaço limitado com temperatura de superfície relativamente baixa.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de resistor  Resistor de energia

  • Tipo de elemento  Enrolamento de arame

Recursos de configuração

  • Número de Resistores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 500, 1250, 1400, 1900, 2500

  • Tensão de operação (VAC) 150, 550, 1250, 1900, 2200

  • Tensão de operação (V) 160, 265, 2200

  • Classe de Resistência  1kΩ – 1MΩ, Até 1kΩ

  • Valor de resistência (Ω) .01, .012, .015, .02, .025, .047, .05, .051, .075, .1, .11, .13, .14, .15, .18, .22, .24, .261, .27, .33, .39, .43, .47, .5, .56, .62, .68, .75, .82, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 3.3, 3.9, 4, 4.7, 5, 5.1, 5.6, 6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 10, 11, 12, 13, 13.6, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 22.5, 24, 25, 27, 30, 33, 33.2, 34, 39, 40, 43, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 60, 64, 68, 75, 80, 82, 100, 120, 125, 127, 150, 180, 200, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 300, 330, 360, 390, 400, 470, 510, 560, 600, 620, 680, 820, 900, 3.3K, 33K, 47K, 2.7K, 2.4K, 8.2K, 2.5K, 24K, 1.8K, 1.5k, 2K, 2.2K, 1K, 30K, 27K, 12K, 3K, 5.7K, 22K, 3.9K, 20K, 50K, 10K, 1.2K, 18K, 6.8K, 25K, 5.6K, 4.7K, 15K

  • Potência nominal (W) 10, 16, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250

  • Tolerância de componentes passivos (%) 1, 3, 5, 10

Recurso de terminação

  • Número de Terminações  2

  • Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi  Aba de soldagem, Enrolamento de fio, FASTON, Rebite rosqueado M6

Acessório mecânico

  • Tipo de característica do painel de montagem  Flange com orifícios de montagem

Dimensões

  • Altura do produto (mm) 9, 11, 15, 17, 26, 42

  • Altura do produto (in) .354, .433, .591, .669, 1.024, 1.654

  • Comprimento do produto (mm) 31, 36.5, 51, 71, 72.5, 87.5, 122, 143, 163

  • Comprimento do produto (in) 1.22, 1.437, 2.008, 2,795, 3,445, 2,854, 6,417, 5,629, 4,803

  • Largura do produto (mm) 17, 21, 28, 30, 47.5, 73

  • Largura do produto (in) .669, .827, 1.102, 1.181, 1.87, 2,874

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 200

  • Coeficiente de Temperatura (ppm/°C) ±25, ±30, ±50

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Peça solta - Bandeja, Peça solta - Caixa

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C339-H85913

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo