Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Série HS é uma linha de resistores de enrolamento de fio extremamente estáveis e de alta qualidade capazes de dissipar alta potência até 300 W (em um dissipador de calor indicado) em um espaço limitado com temperatura de superfície relativamente baixa.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de resistor  Resistor de energia

  • Tipo de elemento  Enrolamento de arame

Recursos de configuração

  • Número de Resistores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 1250

  • Tensão de operação (V) 160

  • Classe de Resistência  Até 1kΩ

  • Valor de resistência (Ω) 5, 27

  • Potência nominal (W) 10, 50

  • Tolerância de componentes passivos (%) 1

Recurso de terminação

  • Número de Terminações  2

  • Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi  Aba de soldagem

Acessório mecânico

  • Tipo de característica do painel de montagem  Flange com orifícios de montagem

Dimensões

  • Altura do produto (mm) 9, 17

  • Altura do produto (in) .354, .669

  • Comprimento do produto (mm) 31, 72.5

  • Comprimento do produto (in) 1.22, 2,854

  • Largura do produto (mm) 17, 30

  • Largura do produto (in) .669, 1.181

Condições de uso

  • Coeficiente de Temperatura (ppm/°C) ±50

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Peça solta - Bandeja

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C339-H85913A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo